JAJSM90A october 2022 – june 2023 TPS3436-Q1
PRODUCTION DATA
TPS3436-Q1 でリセット遅延を選択するには、固定遅延とコンデンサでプログラム可能な遅延の 2 つのオプションがあります。TPS3436-Q1 では、固定ウォッチドッグ・タイミングと固定出力アサート遅延、またはプログラム可能なウォッチドッグ・タイミングとプログラム可能な出力アサート遅延のみがサポートされます。このアプリケーションでは 200ms の最小出力アサート遅延が必要なため、出力アサート遅延オプション G を使用します。これらの要件があり、スタートアップ遅延は不要なため、TPS3436CAFEGDDFRQ1 を使用します。