JAJSM90A october   2022  – june 2023 TPS3436-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 改訂履歴
  6. デバイスの比較
  7. ピン構成および機能
  8. 仕様
    1. 7.1 絶対最大定格
    2. 7.2 ESD 定格
    3. 7.3 推奨動作条件
    4. 7.4 熱に関する情報
    5. 7.5 電気的特性
    6. 7.6 タイミング要件
    7. 7.7 スイッチング特性
    8. 7.8 タイミング図
    9. 7.9 代表的特性
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 ウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマ
        1. 8.3.1.1 tWC (クローズ・ウィンドウ) タイマ
        2. 8.3.1.2 tWO (オープン・ウィンドウ) タイマ
        3. 8.3.1.3 ウォッチドッグのイネーブル / ディセーブル動作
        4. 8.3.1.4 tSD ウォッチドッグのスタートアップ遅延
        5. 8.3.1.5 SET ピンの動作
      2. 8.3.2 手動リセット
      3. 8.3.3 WDO 出力
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
      1. 9.1.1 出力アサート遅延
        1. 9.1.1.1 出荷時にプログラムされた出力アサート遅延タイミング
        2. 9.1.1.2 コンデンサのタイミングを調整可能
      2. 9.1.2 ウォッチドッグ・ウィンドウの機能
        1. 9.1.2.1 出荷時にプログラムされたタイミング・オプション
        2. 9.1.2.2 コンデンサのタイミングを調整可能
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計 1:動作モードおよびスリープ・モード時のマイクロコントローラ・ウォッチドッグの監視
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 9.2.1.2.1 動作モードおよびスリープ・モード時のウィンドウのタイミングの決定
          2. 9.2.1.2.2 出力アサート遅延を満たす
          3. 9.2.1.2.3 WDO プルアップ抵抗の計算
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 10.2 サポート・リソース
    3. 10.3 商標
    4. 10.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 10.5 用語集
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

推奨動作条件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)
最小値 公称値 最大値 単位
電圧 VDD (アクティブ Low 出力) 0.9 6 V
CWD、CRST、WD-EN、SETx、WDI、MR(1) 0 VDD
WDO (オープン・ドレイン) 0 6
WDO (プッシュプル) 0 VDD
電流 WDO ピン電流 -5 5 mA
CRST CRST ピンのコンデンサ範囲 1.5 1800 nF
CWD CWD ピンのコンデンサ範囲 1.5 1000 nF
TA 動作時周囲温度 -40 125
MR を駆動するロジック信号が VDD を下回ると、追加の電流が VDD から MR に流れます。VMR は VDD 以下にする必要があります。