JAJSM90A october 2022 – june 2023 TPS3436-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tMR_PW | 出力をアサートするための MR ピンのパルス期間 | 100 | ns | ||||
tP-WD | 次のフレームを開始するための WDI パルス期間 (1) | 500 | ns | ||||
tHD-WDEN | WD 動作をイネーブルまたはディセーブルにするための WD–EN のホールド時間 (1) | 200 | µs | ||||
tHD-SETx | WD タイマ設定を変更するための SETx のホールド時間 (1) | 150 | µs | ||||
tWC | ウォッチドッグ・クローズ・ウィンドウ期間 | 注文可能なオプション:TPS3436xxB | 0.8 | 1 | 1.2 | ms | |
注文可能なオプション:TPS3436xxC | 4 | 5 | 6 | ||||
注文可能なオプション:TPS3436xxD | 9 | 10 | 11 | ||||
注文可能なオプション:TPS3436xxE | 18 | 20 | 22 | ||||
注文可能なオプション:TPS3436xxF | 45 | 50 | 55 | ||||
注文可能なオプション:TPS3436xxG | 90 | 100 | 110 | ||||
注文可能なオプション:TPS3436xxH | 180 | 200 | 220 | ||||
注文可能なオプション:TPS3436xxI | 0.9 | 1 | 1.1 | s | |||
注文可能なオプション:TPS3436xxJ | 1.26 | 1.4 | 1.54 | ||||
注文可能なオプション:TPS3436xxK | 1.44 | 1.6 | 1.76 | ||||
注文可能なオプション:TPS3436xxL | 9 | 10 | 11 | ||||
注文可能なオプション:TPS3436xxM | 45 | 50 | 55 | ||||
注文可能なオプション:TPS3436xxN | 90 | 100 | 110 | ||||
tWO | ウォッチドッグ・オープン・ウィンドウ期間 | SETx ピンが乗数 n を決定 | (n-1) X tWC | ms |