JAJSM90A october 2022 – june 2023 TPS3436-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通パラメータ | ||||||||
VDD | 入力電源電圧 | アクティブ Low 出力 | 1.04 | 6 | V | |||
IDD | VDD ピンへの電源電流 (1) | TA = -40℃~85℃ | 0.25 | 0.8 | µA | |||
0.25 | 3 | |||||||
VIL | Low レベル入力電圧 WD-EN、WDI、SETx、MR(3) | 0.3VDD | V | |||||
VIH | High 入力電圧 WD-EN、WDI、SETx、MR(3) | 0.7VDD | V | |||||
RMR | 手動リセットの内部プルアップ抵抗 | 100 | kΩ | |||||
WDO (オープン・ドレイン・アクティブ Low) | ||||||||
VOL | Low レベル出力電圧 |
VDD = 1.5V IOUT(Sink) = 500µA |
300 | mV | ||||
VDD = 3.3V IOUT(Sink) = 2mA |
300 | |||||||
Ilkg(OD) | オープン・ドレイン出力リーク電流 | VDD = VPULLUP = 6V TA = –40℃~85℃ |
10 | 30 | nA | |||
VDD = VPULLUP = 6V | 10 | 60 | nA | |||||
WDO (プッシュプル・アクティブ Low) | ||||||||
VPOR | パワーオン WDO 電圧 (5) | VOH(min) = 0.8VDD Iout (source) = 15µA |
900 | mV | ||||
VOL | Low レベル出力電圧 |
VDD = 1.5V IOUT(Sink) = 500µA |
300 | mV | ||||
VDD = 3.3V IOUT(Sink) = 2mA |
300 | |||||||
VOH | High レベル出力電圧 |
VDD = 1.8V IOUT(Source) = 500µA |
0.8VDD | V | ||||
VDD = 3.3V IOUT(Source) = 500µA |
0.8VDD | |||||||
VDD = 6V IOUT(Source) = 2mA |
0.8VDD |