JAJSM87A november 2022 – june 2023 TPS35-Q1
PRODUCTION DATA
スタートアップ遅延と出力トポロジは、デバイスのバリアントによって設定されます。使用可能なオプションについては、「デバイスの比較」を参照してください。最小スタートアップ遅延が 700ms で、オープン・ドレイン出力が必要なため、オプション D、代表的なスタートアップ遅延 1s とオープン・ドレインのアクティブ Low を選択します。そのため、設計要件を満たす適切なオプションは TPS35CD13KAGDDFRQ1 です。