JAJSM87A november 2022 – june 2023 TPS35-Q1
PRODUCTION DATA
ピン配置 A および B を使用する場合、TPS35-Q1 ではプログラマブル・リセット遅延オプションも使用できます。CRST ピンと GND の間にコンデンサを接続することで、適切なリセット遅延を持つよう TPS35-Q1 をプログラムできます。CRST ピンの外付け容量による代表的な遅延時間は、式 3 で計算できます。ここで、tD はリセット遅延時間 (秒)、CCRST は容量 (ファラッド) です。
計算されたリセット遅延時間と実際のリセット遅延時間との差を最小限に抑えるため、高品質のセラミック誘電 COG コンデンサを使用して、このピン周辺の寄生基板容量が最小になるようにしてください。表 9-1 に、リセット遅延時間に理想的なコンデンサ値 CCRST を示します。