JAJSM87A november 2022 – june 2023 TPS35-Q1
PRODUCTION DATA
リセット遅延要件は、TPS35-Q1 の固定タイムアウト・バージョンを使用するか、CRST ピンと GND の間にコンデンサを接続することで満たすことができます。代表値は、事前にプログラムされた固定時間オプションで満たすことができるため、固定時間オプションのあるピン配置を選択します。固定タイムアウトのリストについては、「タイミング要件」を参照してください。CRST 機能を使用する場合は、ピン配置 A または B を使用する必要があります。タイムアウト期間のプログラム方法については、「タイミング要件」を参照してください。この例の設計要件は、tD = 200ms です。そのため、利用可能なバリアント・オプションは、TPS35Cx13KAGDDFRQ1 に絞り込むことができます。