JAJSM87A november 2022 – june 2023 TPS35-Q1
PRODUCTION DATA
VDD ピンへの接続が低インピーダンスであることを確認します。適切なアナログ設計手法では、0.1µF のセラミック・コンデンサを VDD ピンのできるだけ近くに配置することが推奨されます。CRST ピンにコンデンサが接続されていない場合、このピンの寄生容量を最小限に抑え、 RESET 遅延時間に悪影響を与えないようにします。