JAJSM87A november   2022  – june 2023 TPS35-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 改訂履歴
  6. デバイスの比較
  7. ピン構成および機能
  8. 仕様
    1. 7.1 絶対最大定格
    2. 7.2 ESD 定格
    3. 7.3 推奨動作条件
    4. 7.4 熱に関する情報
    5. 7.5 電気的特性
    6. 7.6 タイミング要件
    7. 7.7 スイッチング特性
    8. 7.8 タイミング図
    9. 7.9 代表的特性
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 電圧監視
      2. 8.3.2 タイムアウト・ウォッチドッグ・タイマ
        1. 8.3.2.1 tWD タイマ
        2. 8.3.2.2 ウォッチドッグのイネーブル / ディセーブル動作
        3. 8.3.2.3 tSD ウォッチドッグのスタートアップ遅延
        4. 8.3.2.4 SET ピンの動作
      3. 8.3.3 手動リセット
      4. 8.3.4 RESET および WDO 出力
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
      1. 9.1.1 CRST 遅延
        1. 9.1.1.1 出荷時にプログラムされたウォッチドッグ・タイミング
        2. 9.1.1.2 コンデンサのタイミングを調整可能
      2. 9.1.2 ウォッチドッグ・タイマの機能
        1. 9.1.2.1 出荷時にプログラムされたウォッチドッグ・タイミング
        2. 9.1.2.2 コンデンサのタイミングを調整可能
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計 1:マイクロコントローラの電源電圧とウォッチドッグ・タイマの監視
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 9.2.1.2.1 電圧スレッショルドの設定
          2. 9.2.1.2.2 ウォッチドッグ・タイムアウト期間への合致
          3. 9.2.1.2.3 リセット遅延の設定
          4. 9.2.1.2.4 スタートアップ遅延と出力トポロジの設定
          5. 9.2.1.2.5 RESET プルアップ抵抗の計算
  11. 10電源に関する推奨事項
  12. 11レイアウト
    1. 11.1 レイアウトのガイドライン
    2. 11.2 レイアウト例
  13. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 12.2 サポート・リソース
    3. 12.3 商標
    4. 12.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 12.5 用語集
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

tSD ウォッチドッグのスタートアップ遅延

TPS35-Q1 は、ウォッチドッグのスタートアップ遅延機能をサポートしています。この機能は、電源オン後、RESET アサート・イベント後、または WDO アサート・イベント後にアクティブになります。tSD フレームがアクティブになると、デバイスは WDI ピンを監視しますが、WDO 出力はアサートされません。この機能により、ウォッチドッグ監視が開始する前に、ホストがブート・プロセスを完了することができます。スタートアップ遅延を使用すると、起動中に予期しない WDO または RESET アサート・イベントを回避できます。tSD 時間は、選択したデバイスの部品番号に基づいてあらかじめ決められています。部品番号と tSD 時間のマッピングの詳細については、セクション 5 セクションを参照してください。ピン配置オプション A、B には、遅延なし、または 10 秒のスタートアップ遅延オプションのみがあります。

tSD フレームは、tSD に選択された期間が経過するか、ホストが WDI ピン状に有効な遷移を供給すると完了します。ホストは、tSD 期間中に WDI ピンに有効な遷移を供給する必要があります。デバイスは tSD フレームを終了し、有効な WDI 遷移後にウォッチドッグ監視フェーズに入ります。WDI ピンに有効な遷移が供給されないと、WDO 出力ピンがアサートされ、ウォッチドッグ・エラーがトリガされます。RESET 出力のみを持つデバイスでは、RESET ピンがアサートされます。

セクション 8.3.2.2 セクションで説明されているように、WD-EN ピン、SET[1:0] ピンの組み合わせを使用してウォッチドッグ機能がイネーブルになっている場合、tSD フレームは開始しません。

図 8-8 に、tSD タイム・フレームの動作を示します。

GUID-20220606-SS0I-HX6H-VH5B-LR9D6S8DF6XM-low.svg 図 8-8 tSD フレームの動作