JAJSM87B November 2022 – August 2024 TPS35-Q1
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通パラメータ | ||||||||
| VDD | 入力電源電圧 | アクティブ Low 出力 | 1.04 | 6 | V | |||
| VIT– | 負方向の入力スレッショルド精度(1) | VIT– = 1.05V~1.95V | -1.4 | ±0.5 | 1.4 | % | ||
| VIT– = 2.0V~5.4V | -1.2 | ±0.5 | 1.2 | |||||
| VHYS | ヒステリシス VIT– ピン | VIT– = 1.05V~5.4V | 3 | 5 | 7 | % | ||
| IDD | VDD ピンへの電源電流 (2) | VDD = 2V VIT– = 1.05V~1.9V |
TA = –40℃~85℃ | 0.25 | 0.8 | µA | ||
| 0.25 | 3 | |||||||
| VDD = 6V VIT– = 1.05V~5.4V |
TA = –40℃~85℃ | 0.25 | 0.8 | |||||
| 0.25 | 3 | |||||||
| VIL | Low レベル入力電圧 WD-EN、WDI、SETx、MR(2) | 0.3VDD | V | |||||
| VIH | High レベル入力電圧 WD-EN、WDI、SETx、MR(2) | 0.7VDD | V | |||||
| RMR | 手動リセットの内部プルアップ抵抗 | 100 | kΩ | |||||
| RESET / WDO (オープン ドレイン アクティブ Low) | ||||||||
| VOL | Low レベル出力電圧 |
VDD =1.5V、1.55V ≤ VIT– ≤ 3.35V IOUT(Sink) = 500µA |
300 | mV | ||||
| VDD = 3.3V、3.4V ≤ VIT– ≤ 5.4V IOUT(Sink) = 2mA |
300 | mV | ||||||
| Ilkg(OD) | オープン ドレイン出力リーク電流 | VDD = VPULLUP = 6V TA = –40℃~85℃ |
10 | 30 | nA | |||
| VDD = VPULLUP = 6V | 10 | 120 | nA | |||||
| RESET / WDO (プッシュプル アクティブ Low) | ||||||||
| VPOR | パワーオン RESET 電圧 (3) | VOL(max) = 300mV IOUT(Sink) = 15µA |
900 | mV | ||||
| VOL | Low レベル出力電圧 |
VDD = 0.9V、1.05V ≤ VIT– ≤ 1.5V IOUT(Sink) = 15µA |
300 | mV | ||||
| VDD = 1.5V、1.55V ≤ VIT– ≤ 3.35V IOUT(Sink) = 500µA |
300 | |||||||
| VDD = 3.3V、3.4V ≤ VIT– ≤ 5.4V IOUT(Sink) = 2mA |
300 | |||||||
| VOH | High レベル出力電圧 |
VDD = 1.8V、1.05V ≤ VIT– ≤ 1.4V IOUT(Source) = 500µA |
0.8VDD | V | ||||
| VDD = 3.3V、1.45V ≤ VIT– ≤ 3.0V IOUT(Source) = 500µA |
0.8VDD | |||||||
| VDD = 6V、3.05V ≤ VIT– ≤ 5.4V IOUT(Source) = 2mA |
0.8VDD | |||||||