JAJSM87B November   2022  – August 2024 TPS35-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. デバイスの比較
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング要件
    7. 6.7 スイッチング特性
    8. 6.8 タイミング図
    9. 6.9 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 電圧監視
      2. 7.3.2 タイムアウト ウォッチドッグ タイマ
        1. 7.3.2.1 tWD タイマ
        2. 7.3.2.2 ウォッチドッグのイネーブル / ディセーブル動作
        3. 7.3.2.3 tSD ウォッチドッグのスタートアップ遅延
        4. 7.3.2.4 SET ピンの動作
      3. 7.3.3 手動リセット
      4. 7.3.4 RESET および WDO 出力
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 CRST 遅延
        1. 8.1.1.1 出荷時にプログラムされたウォッチドッグ・タイミング
        2. 8.1.1.2 調整可能なキャパシタ タイミング
      2. 8.1.2 ウォッチドッグ・タイマの機能
        1. 8.1.2.1 出荷時にプログラムされたウォッチドッグ・タイミング
        2. 8.1.2.2 コンデンサのタイミングを調整可能
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計 1:マイクロコントローラの電源電圧とウォッチドッグ タイマの監視
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 8.2.1.2.1 電圧スレッショルドの設定
          2. 8.2.1.2.2 ウォッチドッグ タイムアウト期間への合致
          3. 8.2.1.2.3 リセット遅延の設定
          4. 8.2.1.2.4 スタートアップ遅延と出力トポロジの設定
          5. 8.2.1.2.5 リセット プルアップ抵抗の計算
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

スイッチング特性

1.04V ≤ VDD ≤ 6V、MR = オープン、RESET の VDD へのプルアップ抵抗 (Rpull-up) = 100kΩ、WDO の VDD へのプルアップ抵抗 (Rpull-up) = 100kΩ、出力 RESET / WDO の負荷 (CLOAD) = 10pF、自由気流での動作温度範囲内 -40℃~125℃ (特に記述のない限り)VDD ランプ レート ≤ 1V/µs。代表値は TA = 25℃ 時に測定
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
tSTRT スタートアップ遅延 (2)
 
500 μs
tP_HL VDD が VIT– を下回ったときの RESET 検出遅延 VDD:(VIT+ + 10%) から (VIT– – 10%)(1) 30 50 μs
tSD ウォッチドッグのスタートアップ遅延 注文可能な部品番号:TPS35xA、TPS35xG 0 ms
注文可能な部品番号:TPS35xB、TPS35xH 180 200 220
注文可能な部品番号:TPS35xC、TPS35xI 450 500 550
注文可能な部品番号:TPS35xD、TPS35xJ 0.9 1 1.1 s
注文可能な部品番号:TPS35xE、TPS35xK 4.5 5 5.5
注文可能な部品番号:TPS35xF、TPS35xL 9 10 11
tD リセット時間遅延(3) 注文可能な部品番号:TPS35xxxxxxB 1.6 2 2.4 ms
注文可能な部品番号:TPS35xxxxxxC 9 10 11 ms
注文可能な部品番号:TPS35xxxxxxD 22.5 25 27.5 ms
注文可能な部品番号:TPS35xxxxxxE 45 50 55 ms
注文可能な部品番号:TPS35xxxxxxF 90 100 110 ms
注文可能な部品番号:TPS35xxxxxxG 180 200 220 ms
注文可能な部品番号:TPS35xxxxxxH 0.9 1 1.1 s
注文可能な部品番号:TPS35xxxxxxI 9 10 11 s
tWDO ウォッチドッグのタイムアウト遅延 tD s
tMR_RES MR が Low になってからリセットがアサートされるまでの伝搬遅延 VDD ≥ VIT– + 0.2V、
MR = VMR_H から VMR_L
100 ns
tMR_tD MR が解放されてからリセットがデアサートされるまでの遅延 VDD = 3.3V、
MR = VMR_L から VMR_H  
tD s
tP_HL は、スレッショルドのトリップ ポイント (VIT–) から RESET のアサートまでを測定したものです。VIT+ = VIT– + VHYS
設計パラメータにより規定されています。VDD が指定された最小 VDD よりも低い電圧から開始して VIT+ を超えると、スタートアップ遅延 (tSTRT) + tD 遅延後にリセットがデアサートされます。
VDD 電圧が (VIT– - 10%) から (VIT– + 10%) に遷移