JAJSQL3A June 2023 – December 2023 TPS35
PRODUCTION DATA
TPS35 は、タイムアウト・ウォッチドッグ・タイマ・デバイスが内蔵された高精度の低電圧スーパーバイザです。このデバイス・ファミリは、ウォッチドッグ動作に関連する複数の機能をサポートしており、小型の 6 ピン WSON および 8 ピン SOT23 パッケージで提供されています。このデバイスには、6 個の異なるピン配置構成があります。ピン配置によって、さまざまなアプリケーション要件を満たす異なる機能を使用できます。