JAJSQL3A June 2023 – December 2023 TPS35
PRODUCTION DATA
負方向スレッショルド電圧 VIT- は、デバイスのバリアントによって設定されます。式 4 に、注文可能な部品番号の「スレッショルド電圧」セクションの計算方法を示します。
この例では、マイクロコントローラの公称電源電圧は 1.8V です。最小電源電圧は公称電源電圧よりも 10% 低い 1.62V です。スレッショルドを 1.65V に設定すると、電源電圧が許容される最小値に達する直前にデバイスが確実にリセットされます。そのため 1.65V のスレッショルドが選択され、式 4 を使用すると、部品番号は TPS35xx13xxxxxxx になります。ヒステリシスの代表値は 5% であるため、正方向のスレッショルド電圧 VIT+ は 1.73V です。