JAJSQL3A June 2023 – December 2023 TPS35
PRODUCTION DATA
最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
電圧 | VDD (アクティブ Low 出力) | 0.9 | 6 | V | |
CWD、CRST、WD–EN、SETx、WDI、MR(1) | 0 | VDD | |||
RESET (オープン ドレイン)、WDO (オープン ドレイン) | 0 | 6 | |||
RESET (オープン ドレイン)、WDO (プッシュプル) | 0 | VDD | |||
電流 | RESET, WDO ピン電流 | -5 | 5 | mA | |
CRST | CRST ピンのコンデンサ範囲 | 1.5 | 1800 | nF | |
CWD | CWD ピンのコンデンサ範囲 | 1.5 | 1000 | nF | |
TA | 動作時周囲温度 | -40 | 125 | ℃ |