JAJSQL3A June   2023  – December 2023 TPS35

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. デバイスの比較
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  熱に関する情報
    6. 6.6  電気的特性
    7. 6.7  タイミング要件
    8. 6.8  スイッチング特性
    9. 6.9  タイミング図
    10. 6.10 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 電圧監視
      2. 7.3.2 タイムアウト ウォッチドッグ タイマ
        1. 7.3.2.1 tWD タイマ
        2. 7.3.2.2 ウォッチドッグのイネーブル / ディセーブル動作
        3. 7.3.2.3 tSD ウォッチドッグのスタートアップ遅延
        4. 7.3.2.4 SET ピンの動作
      3. 7.3.3 手動リセット
      4. 7.3.4 RESET および WDO 出力
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 出力アサート遅延
        1. 8.1.1.1 出荷時にプログラムされた出力アサート遅延タイミング
        2. 8.1.1.2 コンデンサのタイミングを調整可能
      2. 8.1.2 ウォッチドッグ・タイマの機能
        1. 8.1.2.1 出荷時にプログラムされたタイミング・オプション
        2. 8.1.2.2 コンデンサのタイミングを調整可能
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計 1:マイクロコントローラの電源電圧とウォッチドッグ タイマの監視
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 8.2.1.2.1 電圧スレッショルドの設定
          2. 8.2.1.2.2 ウォッチドッグ・タイムアウト期間への合致
          3. 8.2.1.2.3 リセット遅延の設定
          4. 8.2.1.2.4 スタートアップ遅延と出力トポロジの設定
          5. 8.2.1.2.5 RESET プルアップ抵抗の計算
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

1.04V ≤ VDD ≤ 6V、MR = オープン、RESET の VDD へのプルアップ抵抗 (Rpull-up) = 100kΩ、WDO の VDD へのプルアップ抵抗 (Rpull-up) = 100kΩ、出力負荷 (CLOAD) = 10pF、自由気流での動作温度範囲内 –40℃~125℃ (特に記述のない限り)VDD ランプ レート ≤ 1V/µs。代表値は TA = 25℃ 時に測定
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
共通パラメータ
VDD 入力電源電圧 アクティブ Low 出力 1.04 6 V
VIT- 負方向の入力スレッショルド精度(1) VIT– = 1.05V~1.95V -1.4 ±0.5 1.4 %
VIT– = 2.0V~5.4V -1.2 ±0.5 1.2
VHYS ヒステリシス VIT– ピン VIT– = 1.05V~5.4V 3 5 7 %
IDD VDD ピンへの電源電流 (2) VDD = 2V
VIT– = 1.05V~1.95V
TA = -40℃~85℃  0.25 0.8 µA
0.25 3
VDD = 6V
VIT– = 1.05V~5.4V
TA = -40℃~85℃  0.25 0.8
0.25 3
VIL Low レベル入力電圧 WD-EN、WDI、SETx、MR(2) 0.3VDD V
VIH High レベル入力電圧 WD-EN、WDI、SETx、MR(2) 0.7VDD V
RMR 手動リセットの内部プルアップ抵抗 100
RESET / WDO (オープン ドレイン アクティブ Low)
VOL Low レベル出力電圧
 
VDD =1.5V、1.55V ≤ VIT– ≤ 3.35V
IOUT(Sink) = 500µA
300 mV
VDD = 3.3V、3.4V ≤ VIT– ≤ 5.4V
IOUT(Sink) = 2mA
300 mV
Ilkg(OD) オープン ドレイン出力リーク電流 VDD = VPULLUP = 6V
TA = –40℃~85℃
10 30 nA
VDD = VPULLUP = 6V 10 120 nA
RESET / WDO (プッシュプル アクティブ Low)
VPOR パワーオン RESET 電圧 (3) VOL(max) = 300mV
IOUT(Sink) = 15µA
900 mV
VOL Low レベル出力電圧
 
VDD = 0.9V、1.05V ≤ VIT– ≤ 1.5V
IOUT(Sink) = 15µA
300 mV
VDD = 1.5V、1.55V ≤ VIT– ≤ 3.35V
IOUT(Sink) = 500µA
300
VDD = 3.3V、3.4V ≤ VIT– ≤ 5.4V
IOUT(Sink) = 2mA
300
VOH High レベル出力電圧
 
VDD = 1.8V、1.05V ≤ VIT– ≤ 1.4V
IOUT(Source) = 500µA
0.8VDD V
VDD = 3.3V、1.45V ≤ VIT– ≤ 3.0V
IOUT(Source) = 500µA
0.8VDD
VDD = 6V、3.05V ≤ VIT– ≤ 5.4V
IOUT(Source) = 2mA
0.8VDD
VIT– スレッショルド電圧範囲は 1.05V~5.4V で、50mV 刻みです。
MR を駆動するロジック信号が VDD を下回ると、追加の電流が VDD から MR に流れます。
VPOR は、制御された出力状態の最小 VDD 電圧レベルです。