JAJSQL3A June 2023 – December 2023 TPS35
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tGI_VIT– | グリッチ耐性 VIT– | 5% VIT– オーバードライブ(1) |
15 | µs | |||
tMR_PW | リセットをアサートするための MR ピンのパルス期間 | 100 | ns | ||||
tP-WD | 次のフレームを開始するための WDI パルス期間 (2) | VDD > VIT– | 500 | ns | |||
tHD-WDEN | WD 動作をイネーブルまたはディセーブルにするための WD-EN のホールド時間 (2) | VDD > VIT– | 200 | µs | |||
tHD-SETx | WD タイマ設定を変更するための SETx のホールド時間 (2) | VDD > VIT– | 150 | µs | |||
tWD | ウォッチドッグのタイムアウト期間 | 注文可能なオプション:TPS35xxxxB | 0.8 | 1 | 1.2 | ms | |
注文可能なオプション:TPS35xxxxC | 4 | 5 | 6 | ||||
注文可能なオプション:TPS35xxxxD | 9 | 10 | 11 | ||||
注文可能なオプション:TPS35xxxxE | 18 | 20 | 22 | ||||
注文可能なオプション:TPS35xxxxF | 45 | 50 | 55 | ||||
注文可能なオプション:TPS35xxxxG | 90 | 100 | 110 | ||||
注文可能なオプション:TPS35xxxxH | 180 | 200 | 220 | ||||
注文可能なオプション:TPS35xxxxI | 0.9 | 1 | 1.1 | s | |||
注文可能なオプション:TPS35xxxxJ | 1.26 | 1.4 | 1.54 | ||||
注文可能なオプション:TPS35xxxxK | 1.44 | 1.6 | 1.76 | ||||
注文可能なオプション:TPS35xxxxL | 9 | 10 | 11 | ||||
注文可能なオプション:TPS35xxxxM | 45 | 50 | 55 | ||||
注文可能なオプション:TPS35xxxxN | 90 | 100 | 110 |