JAJSK37E october 2020 – august 2023 TPS37
PRODUCTION DATA
TPS37 は、過電圧 (OV) および低電圧 (UV) 状態の高速検出のための、入力範囲が広く静止電流が小さいウィンドウ・スーパーバイザのファミリです。各デバイスは、高精度の内部基準電圧、2 つの独立した構成可能な電圧コンパレータ、抵抗デバイダを内蔵しています。TPS37 は、ファクトリ・オートメーション、モータ駆動、ビル・オートメーションなどの各種産業用アプリケーションの 12V/24V 電源レールに直接接続し、それを監視できます。SENSE ピンに組み込まれたヒステリシスは、電源電圧レール監視中のリセット信号の誤検出を防止します。
VDD ピンと SENSE ピンが独立しているため、信頼性が高いシステムが求める冗長性を実現できます。SENSE は VDD から切り離されているため、VDD よりも高い電圧と低い電圧を監視できます。SENSE ピンは高インピーダンス入力であるため、任意で外付け抵抗を使用できます。CTSx および CTRx ピンを使うことで、RESET 信号の立ち上がり / 立ち下がりエッジの遅延を調整できます。また、CTSx は、監視対象の電圧レールの電圧グリッチを無視することで、デバウンサとして機能します。CTRx は、システムを強制的にリセットするための手動リセット (MR) として動作します。
TPS37 は WSON または SOT-23 パッケージで供給されます。IEC60664 のガイドラインに基づいて VDD と GND との間の沿面距離を増やすため、中央パッドはどこにも接続されていません。TPS37 は -40℃~+125℃の TA で動作します。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS37 | WSON (10) (DSK) | 2.5mm × 2.5mm |
TPS37 | SOT-23 (14) (DYY) | 4.1mm × 1.9mm |