JAJSLG9B March 2021 – November 2023 TPS3704-Q1
PRODUCTION DATA
TPS3704-Q1 は ASIL-A に準拠した低消費電力の高精度ウィンドウ (UV +OV) 電圧スーパーバイザであり、構成可能で、8 ピン (1.6mm × 2.9mm) の SOT-23 パッケージで供給されます。この高精度 (±0.25%) スーパーバイザは、クワッド、トリプル、デュアル、またはシングル チャネル オプションで供給されます。各チャネルは、対称型または非対称型にすることができる上限スレッショルドと下限スレッショルドの許容誤差により、過電圧 / 低電圧ウィンドウ検出を独自にカスタマイズできます。
TPS3704-Q1 は高分解能で解高精度のスレッショルド検出を採用しており、低電圧の電源レールで動作し、電源許容誤差が狭いシステム向けに設計されています。また、低いスレッショルド ヒステリシスと固定のリセット遅延機能が組み込まれているため、複数の電圧レール監視中の誤ったリセット信号の発生が防止されます。
TPS3704-Q1 は、外付け抵抗なしで過電圧および低電圧リセットのスレッショルドを設定できるため、安全性システムの信頼性が向上し、精度、コスト、ソリューション サイズ全体が最適化されます。SENSEx ピンでは、柔軟性ある設計を目指し、外部抵抗のオプション使用がサポートされています。VDD ピンと SENSEx ピンは独立しており、VDD 以外のレール電圧を監視することや、プッシュ ボタン入力を使用することもできます。