JAJSLG9B March 2021 – November 2023 TPS3704-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VDD | 電源電圧 | 1.7 | 6.0 | V | ||
UVLO | 低電圧誤動作防止 (1) | VDD が1.7V 未満で下降する | 1.2 | 1.4 | 1.6 | V |
UVLO(HYS) | UVLO ヒステリシス (2) | VDD が 1.7V 未満で上昇する | 65 | mV | ||
VPOR | パワー オン リセット電圧 (3) | VOL (MAX) = 0.3V、IOUT = 15µA | 0.7 | V | ||
VIT 範囲 | スレッショルドのプログラミング範囲 | 0.4 | 5.55 | V | ||
VIT- (UV) | UV 精度 (25℃) | 0.1 | % | |||
VIT+ (OV) | OV 精度 (25℃) | 0.1 | % | |||
TOL_min | 許容誤差プログラミングの最小値 | 3 | % | |||
TOL_max | 許容誤差プログラミングの最大値 | 11 | % | |||
THR RES Low | スレッショルドのプログラミング分解能 Low | VIT ≤ 0.8V | 20 | mV / ステップ | ||
THR RES Mid | スレッショルドのプログラミング分解能 Mid | 0.8V < VIT ≤ 4.0V | 0.5 | % / ステップ | ||
THR RES High | スレッショルドのプログラミング分解能 High | VIT > 4.0V | 20 | mV / ステップ | ||
VIT | 許容誤差を含む絶対スレッショルドの精度 | VIT < 0.8V | -1.6 | 1.6 | % | |
VIT | 許容誤差を含む絶対スレッショルドの精度 | VIT = 0.8V~5.55V | -1 | 1 | % | |
VHYS | VIT < 0.80V | 1.1 | 1.4 | 1.7 | % | |
VHYS | VIT ≥ 0.80V | 0.40 | 0.75 | 1 | % | |
IDD | TPS3704x | VDD ≤ 6.0V | 5.5 | 15 | μA | |
ISENSEx | 入力電流、SENSEx ピン | VSENSEx = 5.5V | 1 | 2.5 | μA | |
ISENSE_ADJ | 入力電流、SENSE ピン (バイパスの内部分圧抵抗) - 調整可能バージョン | VSENSEx = 5.5V | 350 | nA | ||
VOL | Low レベル出力電圧 | VDD = 1.7V、ISINK = 0.4mA | 300 | mV | ||
VOL | Low レベル出力電圧 | VDD = 2V、ISINK = 3mA | 300 | mV | ||
VOL | Low レベル出力電圧 | VDD = 6.0V、ISINK = 5mA | 300 | mV | ||
I(lkg) | オープン ドレイン出力リーク電流 | VDD = VRESETx= 6.0V | 350 | nA |