このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
TPS3704x は、クワッド、トリプル、デュアル・チャネルとして構成できる、低消費電力の高精度ウィンドウ / 標準電圧スーパーバイザです。各チャネルのスレッショルド精度は±1% で、
8 ピン (1.6mm x 2.9mm) の SOT-23 パッケージに搭載されており、ソリューション・サイズを小型化できます。TPS3704x は高精度のスレッショルド検出を採用しており、高分解能です。低電圧の電源レールで動作し、電源許容誤差が狭いシステムに最適です。低いスレッショルド・ヒステリシスと固定のリセット遅延が組み込まれているため、複数の電圧レール監視中の誤ったリセット信号の発生が防止されます。
TPS3704x は、外付け抵抗なしで過電圧および低電圧リセットのスレッショルドを設定できるため、総合的な高精度、コスト、ソリューション・サイズをさらに最適化でき、安全性システムの信頼性も向上します。
VDD ピンと SENSEx ピンは独立しており、VDD 以外のレール電圧を監視することや、プッシュ・ボタン入力として使用することもできます。SENSEx ピンは、外部抵抗のオプション使用をサポートします。TPS3704x の各チャネルは、対称型または非対称型にすることができる上限スレッショルドと下限スレッショルドの許容誤差により、過電圧 / 低電圧ウィンドウ検出を独自にカスタマイズできます。