JAJSMG9E March   2021  – December 2023 TPS3704

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. デバイス命名規則
  6. ピン構成と機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング要件
    7. 6.7 タイミング図
    8. 6.8 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 VDD
      2. 7.3.2 SENSEx 入力
        1. 7.3.2.1 SENSEx ピンの電圧過渡耐性
          1. 7.3.2.1.1 SENSEx ヒステリシス
      3. 7.3.3 RESETx/RESETx
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 通常動作 (VDD > VDD(MIN))
      2. 7.4.2 低電圧誤動作防止 (VPOR < VDD < UVLO)
      3. 7.4.3 パワーオン リセット (VDD < VPOR)
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 電圧スレッショルド精度
      2. 8.1.2 可変電圧スレッショルド
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計 1:マイクロコントローラの電源レール用のマルチレール・ウィンドウ監視
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
      2. 8.2.2 設計 2:機能安全のユースケースを強化するための手動セルフ・テスト・オプション
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
      1. 8.3.1 電源に関するガイドライン
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス命名規則
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

ピン構成と機能

GUID-20210124-CA0I-K2RQ-H7VN-JTBLWWWZFCT5-low.svg図 5-1 SOT-23 8 ピン DDF パッケージ
TPS37042
(上面図)
GUID-20210124-CA0I-LLCG-KHKJ-WH7PH15WW3Q1-low.svg図 5-2 SOT-23 8 ピン DDF パッケージ
TPS37043
(上面図)
GUID-20210124-CA0I-SBST-LVTS-VZ0DR9BLCRFJ-low.svg図 5-3 SOT-23 8 ピン DDF パッケージ
TPS37044
(上面図)
表 5-1 ピンの機能
ピン I/O 説明
名称 TPS37041 TPS37042 TPS37043 TPS37044
VDD 1 1 1 1 I 電源入力。0.1µF コンデンサで GND にバイパスします。
SENSE1 2 2 2 2 I 監視対象電圧に直接接続します。SENSE1 がウィンドウ スレッショルドを外れると、RESET1/RESET1 がアサートされます。SENSE1 ピンには外付けコンデンサは必要ありません。TPS37044 (クワッド タイプ) の場合、SENSE1 または SENSE2 のいずれかがウィンドウ スレッショルドを外れると、RESET1/RESET1 がアサートされます。ノイズの多いアプリケーションでは、最適な性能を得るために、このピンの近くに 10nF~100nF のセラミック コンデンサを配置する必要があるかもしれません。入力ピンを使用しない場合は、フローティングのままでもかまいません。
SENSE2 - 3 3 3 I 監視対象電圧に直接接続します。SENSE2 がウィンドウ スレッショルドを外れると、RESET2/RESET2 がアサートされます。SENSE2 ピンには外付けコンデンサは必要ありません。TPS37044 (クワッド タイプ) の場合、SENSE1 または SENSE2 のいずれかがウィンドウ スレッショルドを外れると、RESET1/RESET1 がアサートされます。ノイズの多いアプリケーションでは、最適な性能を得るために、このピンの近くに 10nF~100nF のセラミック コンデンサを配置する必要があるかもしれません。入力ピンを使用しない場合は、フローティングのままでもかまいません。
SENSE3 - - 5 5 I 監視対象電圧に直接接続します。SENSE3 がウィンドウ スレッショルドを外れると、RESET3/RESET3 がアサートされます。SENSE3 ピンには外付けコンデンサは必要ありません。TPS37044 (クワッド タイプ) の場合、SENSE3 または SENSE4 のいずれかがウィンドウ スレッショルドを外れると、RESET2/RESET2 がアサートされます。ノイズの多いアプリケーションでは、最適な性能を得るために、このピンの近くに 10nF~100nF のセラミック コンデンサを配置する必要があるかもしれません。入力ピンを使用しない場合は、フローティングのままでもかまいません。
SENSE4 - - - 6 I 監視対象電圧に直接接続します。TPS37044 (クワッド タイプ) の場合、SENSE3 または SENSE4 のいずれかがウィンドウ スレッショルドを外れると、RESET2/RESET2 がアサートされます。ノイズの多いアプリケーションでは、最適な性能を得るために、このピンの近くに 10nF~100nF のセラミック コンデンサを配置する必要があるかもしれません。入力ピンを使用しない場合は、フローティングのままでもかまいません。
RESET1/RESET1 8 8 8 8 O

SENSE1 が過電圧または低電圧のスレッショルド ウィンドウを外れると、RESET1/RESET1 がアサートされます。
SENSE1 がウィンドウ スレッショルド内に戻った後、RESET1/RESET1 はリセット タイムアウト期間アサートされたままになります。アクティブ LOW、オープン ドレイン出力には、外付けのプルアップ抵抗が必要です。TPS37044 の場合、SENSE1 または SENSE2 のいずれかがウィンドウ スレッショルドを外れると、RESET1/RESET1 がアサートされます。このピンを使用しない場合は、フローティングのままでもかまいません。


RESET2/ RESET2 - 7 7 7 O

SENSE2 が過電圧または低電圧のスレッショルド ウィンドウを外れると、RESET2/RESET2 がアサートされます。
SENSE2 がウィンドウ スレッショルド内に戻った後、RESET2/RESET2 はリセット タイムアウト期間アサートされたままになります。アクティブ LOW、オープン ドレイン出力には、外付けのプルアップ抵抗が必要です。TPS37044 の場合、SENSE3 または SENSE4 のいずれかがウィンドウ スレッショルドを外れると、RESET2/RESET2 がアサートされます。このピンを使用しない場合は、フローティングのままでもかまいません。


RESET3/RESET3 - - 6 - O SENSE3 が過電圧または低電圧のスレッショルド ウィンドウを外れると、RESET3/RESET3 がアサートされます。
SENSE3 がウィンドウ スレッショルド内に戻った後、RESET3/RESET3 はリセット タイムアウト期間アサートされたままになります。アクティブ LOW、オープン ドレイン出力には、外付けのプルアップ抵抗が必要です。このピンを使用しない場合は、フローティングのままでもかまいません。
GND 4 4 4 4 - グランド
NC 3、5、6、7 5, 6 - - - 接続なし