JAJSMG9E March   2021  – December 2023 TPS3704

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. デバイス命名規則
  6. ピン構成と機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング要件
    7. 6.7 タイミング図
    8. 6.8 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 VDD
      2. 7.3.2 SENSEx 入力
        1. 7.3.2.1 SENSEx ピンの電圧過渡耐性
          1. 7.3.2.1.1 SENSEx ヒステリシス
      3. 7.3.3 RESETx/RESETx
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 通常動作 (VDD > VDD(MIN))
      2. 7.4.2 低電圧誤動作防止 (VPOR < VDD < UVLO)
      3. 7.4.3 パワーオン リセット (VDD < VPOR)
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 電圧スレッショルド精度
      2. 8.1.2 可変電圧スレッショルド
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計 1:マイクロコントローラの電源レール用のマルチレール・ウィンドウ監視
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
      2. 8.2.2 設計 2:機能安全のユースケースを強化するための手動セルフ・テスト・オプション
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
      1. 8.3.1 電源に関するガイドライン
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス命名規則
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電圧スレッショルド精度

電圧監視の要件は、電力供給されるデバイスの電源電圧許容誤差によって異なります。TPS3704x は高精度 (最大 ±1%) であるため、電源電圧マージンやスレッショルド ヘッドルームを広く確保でき、許容誤差の厳しいアプリケーションにも対応できます。

たとえば、MCU のコア電圧レールに電力を供給する DC/DC レギュレータを考えてみましょう。MCU の許容誤差は、DC/DC の公称出力電圧の ±5% です。ユーザーが設定する理想的な電圧スレッショルドは ±4% で、これでスレッショルド精度は ±1% になります。TPS3704x のスレッショルド精度は ±1% であるため、電源電圧マージンが大きくなり、電源電圧の設計に余裕を持たせることができます。これによって、電圧リップルや過渡に対する電圧ウィンドウが大きくなるため、より小さな出力コンデンサやインダクタを使用できる柔軟性が DC/DC に与えられることになります。また、TPS3704x がリセット信号をアサートせずに、電圧電源が誤動作の可能性のある領域になることがないように、最低システム電圧と MCU の電圧許容誤差の間にヘッドルームを確保しています。

図 8-1 に、上述した例における TPS3704x の電源の低電圧マージンと精度を示します。低い精度のスーパーバイザを使用すると、電源のリップルや過渡応答に使用できる予算が圧迫されて、ユーザーに対する柔軟性が低下し、より厳格な DC/DC コンバータの設計が必要になります。

GUID-20210208-CA0I-DB7K-47SN-HVGVPTW0CNVP-low.svg図 8-1 TPS3704x の電圧スレッショルド精度