JAJSMG9E March 2021 – December 2023 TPS3704
PRODUCTION DATA
代表的な TPS3704x アプリケーションでは、RESETx/RESETx 出力は、プロセッサ [デジタル信号プロセッサ (DSP)、特定用途向け集積回路 (ASIC)、その他のプロセッサ タイプなど] のリセット入力またはイネーブル入力、または電圧レギュレータ [DC/DC コンバータ、低ドロップアウト レギュレータ (LDO) など] のイネーブル入力に接続されます。
TPS3704x にはオープン ドレインのアクティブ LOW 出力があり、これらのラインを必要な電圧ロジックまで High に保持するために外付けプルアップ抵抗が必要です。外付けプルアップ抵抗を適切な電圧レールに接続し、出力を適切なインターフェイス電圧レベルで他のデバイスに接続できるようにします。適切な電圧レベルを確保するためには、外付けプルアップ抵抗の値を選択する際にある程度の配慮が必要になります。外付けプルアップ抵抗の値は、VOL、出力容量性負荷、および出力リーク電流によって決定されます。これらの値は、セクション 6.5 で規定されています。
オープン ドレイン出力は、他の RESETx/RESETx オープン ドレイン ピンとワイヤード OR ロジックとして接続できます。