JAJSMG9E March   2021  – December 2023 TPS3704

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. デバイス命名規則
  6. ピン構成と機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング要件
    7. 6.7 タイミング図
    8. 6.8 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 VDD
      2. 7.3.2 SENSEx 入力
        1. 7.3.2.1 SENSEx ピンの電圧過渡耐性
          1. 7.3.2.1.1 SENSEx ヒステリシス
      3. 7.3.3 RESETx/RESETx
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 通常動作 (VDD > VDD(MIN))
      2. 7.4.2 低電圧誤動作防止 (VPOR < VDD < UVLO)
      3. 7.4.3 パワーオン リセット (VDD < VPOR)
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 電圧スレッショルド精度
      2. 8.1.2 可変電圧スレッショルド
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計 1:マイクロコントローラの電源レール用のマルチレール・ウィンドウ監視
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
      2. 8.2.2 設計 2:機能安全のユースケースを強化するための手動セルフ・テスト・オプション
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
      1. 8.3.1 電源に関するガイドライン
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス命名規則
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) (1)
最小値 最大値 単位
電圧 VDD -0.3 6.5 V
VRESET1、VRESET2、VRESET3 -0.3 6.5 V
VSENSE1、VSENSE2、VSENSE3、VSENSE4 -0.3 6.5 V
電流 IRESET1、IRESET2、IRESET3SINK ±20 mA
温度 (2) 連続総許容損失 「熱に関する情報」を参照
動作時の接合部温度、TJ -40 150
自由気流での動作温度 (TA) -40 150
保管温度、Tstg -65 150
絶対最大定格 (AMR) を上回るストレスが加わった場合、デバイスに永続的な損傷が発生する可能性があります。これはストレスの定格のみに関するものであり、絶対最大定格において、または「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを暗黙的に示すものではありません。AMR 定格の状態が長時間続くと、デバイスの信頼性に影響を与える可能性があります。
このデバイスの消費電力は低いため、TJ = TA と想定されます。