JAJSMG9E March   2021  – December 2023 TPS3704

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. デバイス命名規則
  6. ピン構成と機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング要件
    7. 6.7 タイミング図
    8. 6.8 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 VDD
      2. 7.3.2 SENSEx 入力
        1. 7.3.2.1 SENSEx ピンの電圧過渡耐性
          1. 7.3.2.1.1 SENSEx ヒステリシス
      3. 7.3.3 RESETx/RESETx
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 通常動作 (VDD > VDD(MIN))
      2. 7.4.2 低電圧誤動作防止 (VPOR < VDD < UVLO)
      3. 7.4.3 パワーオン リセット (VDD < VPOR)
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 電圧スレッショルド精度
      2. 8.1.2 可変電圧スレッショルド
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計 1:マイクロコントローラの電源レール用のマルチレール・ウィンドウ監視
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
      2. 8.2.2 設計 2:機能安全のユースケースを強化するための手動セルフ・テスト・オプション
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
      1. 8.3.1 電源に関するガイドライン
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス命名規則
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

1.7V ≤ VDD ≤ 6.0V、、RESETx 電圧 (VRESETx) = 10kΩ から VDDRESETx 負荷 = 10pF、および自由気流での動作温度範囲 – 40℃~125℃ (特に記述のない限り)。代表値は TA = 25℃、代表条件は VDD = 3.3V。
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
VDD 電源電圧 1.7 6.0 V
UVLO 低電圧誤動作防止 (1) VDD が1.7V 未満で下降する 1.2 1.4 1.6 V
UVLO(HYS) UVLO ヒステリシス (2) VDD が 1.7V 未満で上昇する 65 mV
VPOR パワー オン リセット電圧 (3) VOL (MAX) = 0.3V、IOUT = 15µA 0.7 V
VIT 範囲 スレッショルドのプログラミング範囲 0.4 5.55 V
VIT- (UV) UV 精度 (25℃) 0.1 %
VIT+ (OV) OV 精度 (25℃) 0.1 %
TOL_min 許容誤差プログラミングの最小値 3 %
TOL_max 許容誤差プログラミングの最大値 11 %
THR RES Low スレッショルドのプログラミング分解能 Low VIT ≤ 0.8V 20 mV / ステップ
THR RES Mid スレッショルドのプログラミング分解能 Mid 0.8V < VIT ≤ 4.0V 0.5 % / ステップ
THR RES High スレッショルドのプログラミング分解能 High VIT > 4.0V   20 mV / ステップ
VIT 許容誤差を含む絶対スレッショルドの精度  VIT < 0.8V  -1.6 1.6 %
VIT 許容誤差を含む絶対スレッショルドの精度  VIT = 0.8V~5.55V -1 1 %
VHYS VIT < 0.80V 1.1 1.4 1.7 %
VHYS VIT ≥ 0.80V 0.40 0.75 1 %
IDD TPS3704x VDD ≤ 6.0V 5.5 15 μA
ISENSEx 入力電流、SENSEx ピン VSENSEx = 5.5V 1 2.5 μA
ISENSE_ADJ 入力電流、SENSE ピン (バイパスの内部分圧抵抗) - 調整可能バージョン VSENSEx = 5.5V 350 nA
VOL Low レベル出力電圧 VDD = 1.7V、ISINK = 0.4mA 300 mV
VOL Low レベル出力電圧 VDD = 2V、ISINK = 3mA 300 mV
VOL Low レベル出力電圧 VDD = 6.0V、ISINK = 5mA 300 mV
I(lkg) オープン ドレイン出力リーク電流 VDD = VRESETx= 6.0V 350 nA
VDD が UVLO 未満になると、RESETx ピンは Low に駆動されます。
ヒステリシスは、トリポイント (VIT- (UV)、VIT+ (OV)) と関連しています。
VPOR は、制御された出力状態の最小 VDD 電圧レベルです。スルーレート = 100mV/µs