JAJSG40B November 2015 – December 2023 TPS3711
PRODUCTION DATA
TPS3711は電源電圧範囲の広いコンパレータで、1.8V~36Vの範囲で動作します。高精度コンパレータと 400mV の基準電圧に加え、低電圧検出用に定格 25V のオープン ドレイン出力を内蔵しています。監視対象の電圧は外付け抵抗により設定できます。
SENSEピンの電圧が負のスレッショルドを下回るとOUTがLOWになり、正のスレッショルドを上回るとHIGHになります。TLV3711のコンパレータにはノイズ除去のヒステリシスが組み込まれているため、誤ったトリガが発生せず、安定した出力動作が確保されます。
TPS3711はSOT-6パッケージで供給され、-40°C ~ +125°C の接合部温度範囲で動作が規定されています。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS3711 | SOT (6) | 2.90mm×1.60mm |