JAJSRP6A October 2023 – May 2024 TPS3762-Q1
PRODUCTION DATA
TPS3762-Q1 は、4μA IDD、0.9% 精度、高速検出時間 (5μs)、内蔵セルフテスト機能を備えた 65V 入力電圧スーパーバイザです。このデバイスは 12V/24V 車載用バッテリ システムに直接接続し、過電圧 (OV) および低電圧 (UV) 状態を継続的に監視できます。また、分割抵抗を内蔵しているため、TPS3762-Q1 はソリューション全体のサイズを最小化できます。多くのヒステリシス電圧オプションを利用することで、大きな電圧過渡を無視することができ、さらに誤リセット信号を防止できます。
VDD ピンと SENSE ピンが独立しているため、信頼性が高いシステムが求める冗長性を実現できます。また、SENSE は VDD よりも高い電圧と低い電圧を監視できます。SENSE ピンは高インピーダンス入力なので外付け抵抗を使うこともできます。CTS ピンおよび CTR ピンを使うことで、RESET 信号の立ち下がり / 立ち上がりエッジの遅延を調整できます。CTS は、監視対象の電圧レールの電圧グリッチを無視することで、デバウンシング機能として機能します。
TPS3762-Q1 は、2.9mm × 1.6mm の SOT23 8 ピン パッケージで供給されます。