JAJS349D August   1999  – December 2020

PRODUCTION DATA  

  1. 1特長
  2. 2アプリケーション
  3. 3概要
  4. 4Revision History
  5. 5Device Comparison
  6. 6Pin Configuration and Functions
  7. 7Specifications
    1. 7.1 Absolute Maximum Ratings (1) (1)
    2. 7.2 Recommended Operating Conditions
    3. 7.3 Dissipation Ratings
    4. 7.4 Electrical Characteristics
    5. 7.5 Timing Requirements
    6. 7.6 Switching Characteristics
    7. 7.7 Timing Diagram
    8. 7.8 Typical Characteristics
  8. 8Detailed Description
  9. 9静電気放電に関する注意事項

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

TPS3809 ファミリの監視回路は、主に DSP およびプロセッサ・ベースのシステムの回路の初期化とタイミングの監視を行います。新しい TLV809E デバイスは、同じピン、機能、電気的パラメータを持つ代替品です。

電源投入時には、電源電圧 VDD が 1.1V を上回ると RESET ピンがアサートされます。その後、この電源電圧監視 IC が VDD を監視し、VDD がスレッショルド電圧 VIT を下回っている間は RESET ピンをアクティブに維持します。内蔵のタイマは、システムを確実に正しくリセットさせるため、出力が非アクティブ状態 (HIGH) に戻るのを遅らせます。この遅延時間 (td(typ) = 200 ms) は、VDD がスレッショルド電圧 VIT を上回ったときにカウントを開始します。電源電圧がスレッショルド電圧 VIT を下回ると、出力は再びアクティブ (LOW) になります。外付け部品は不要です。このファミリのデバイスはすべて、内部分圧回路により検出スレッショルド電圧 VIT が固定値になっています。

この製品ファミリは、2.5V、3V、3.3V、5V の電源電圧用に設計されています。これらの回路は 3 ピンの SOT-23 パッケージで供給されます。TPS3809 デバイスは、-40℃~85°C の温度範囲で動作が規定されています。

製品情報
部品番号 パッケージ (1) 本体サイズ (公称)
TPS3809 SOT-23 (3) (DBV) 2.90mm × 1.60mm
利用可能なパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。
GUID-42CC39A4-CF0E-4E20-93C3-7EC2C49FE94C-low.gif代表的なアプリケーション