JAJS428N April 1998 – July 2022 TPS3820 , TPS3823 , TPS3824 , TPS3825 , TPS3828
PRODUCTION DATA
RL = 1MΩ, CL = 50pF, TJ = 25℃ (特に記述のない限り)。
最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tw | パルス幅 | VDD | VDD = VIT− + 0.2V, VDD = VIT– – 0.2V | 6 | μs | ||
MR | VDD ≥ VIT− + 0.2V, VIL = 0.3 × VDD, VIH = 0.7 × VDD | 1 | μs | ||||
WDI | VDD ≥ VIT− + 0.2V, VIL = 0.3 × VDD, VIH = 0.7 × VDD | 100 | ns |