このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
TPS38800-Q1/TPS388R0-Q1 デバイスは、2~8 チャネルのウィンドウ スーパーバイザ IC 用の ASIL-B デバイスで、16 ピンの 3mm × 3mm QFN パッケージで供給されます。この高精度のマルチチャネル電圧スーパーバイザは、低電圧電源レールで動作する、電源誤差の余地が小さいシステム向けに設計されています。
I2C 機能により、スレッショルド、リセット遅延、グリッチ フィルタ、ピン機能を柔軟に選択できます。内部グリッチ耐性およびノイズ フィルタにより、外部 RC 部品が不要になり、電源過渡による誤リセットを低減できます。TPS38800-Q1/TPS388R0-Q1 は、外付け抵抗なしで過電圧および低電圧リセットのスレッショルドを設定できるため、総合的な精度、コスト、サイズをさらに最適化でき、安全性システムの信頼性も向上します。