DATA SHEET
TPS4005x 入力範囲の広い同期整流降圧コントローラ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 新製品が利用可能
- LM5145 入力電圧範囲とデューティ・サイクル範囲の広い 75V 同期整流降圧コントローラ
- LM5146 デューティ・サイクル範囲の広い 100V 同期整流降圧 DC/DC コントローラ
- 動作入力電圧:8V~40V
- 入力電圧フィードフォワード補償
- 1% 未満の内蔵 0.7V 基準電圧
- プログラム可能な固定周波数 (最大 1MHz) の電圧モード・コントローラ
- ハイサイド N チャネル MOSFET および同期式 N チャネル MOSFET 用ゲート駆動出力を内蔵
- 16 ピン PowerPAD™ パッケージ (RθJC = 2℃/W)
- サーマル・シャットダウン
- 外部同期可能
- プログラム可能なハイサイド検出の短絡保護
- プログラマブルな閉ループのソフト・スタート
- TPS40054 ソースのみ
- TPS40055 ソースおよびシンク
- TPS40057 VO プリバイアス付きのソースおよびシンク