JAJSEZ2B December 2015 – March 2018 TPS4H000-Q1
PRODUCTION DATA.
TPS4H000-Q1ファミリは、完全に保護されたクワッド・チャネルのスマート・ハイサイド・スイッチで、1000mΩのNMOSパワーFETが内蔵されています。
包括的な診断機能と高精度の電流検出機能によって、インテリジェントな負荷制御が可能です。
電流制限を外部で変更可能なため、突入電流や過負荷電流を制限し、システム全体の信頼性を向上できます。
型番 | パッケージ | チャネル |
---|---|---|
TPS4H000-Q1 Ver. A | HTSSOP (20) | 4 |
TPS4H000-Q1 Ver. B |