JAJSFB1C November 2009 – April 2018 TPS51200-Q1
PRODUCTION DATA.
TPS51200-Q1デバイスは、シンクおよびソースのダブル・データ・レート(DDR)終端レギュレータで、スペースが主要な考慮事項となる低入力電圧、低コスト、低ノイズのシステムに特化して設計されています。
TPS51200-Q1は高速な過渡応答を維持し、必要な最小出力容量はわずか20μFです。TPS51200-Q1デバイスはリモート・センシング機能と、DDR、DDR2、DDR3、DDR3L、低消費電力DDR3、DDR4 VTTバス終端のすべての電力要件に対応します。
また、TPS51200-Q1デバイスはDDRアプリケーションに対して、出力レギュレーションを監視するためのオープン・ドレインPGOOD信号と、S3 (RAMへのサスペンド)時にVTTを放電するために使用可能なEN信号を提供します。
TPS51200-Q1デバイスは熱効率の高いVSON-10パッケージで供給され、グリーンおよび鉛フリーの両方の基準を満たしています。このデバイスは-40℃~125℃で動作が規定されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS51200-Q1 | VSON (10) | 3.00mm×3.00mm |