JAJSOS5 august 2023 TPS51386
PRODUCTION DATA
TPS51386 はモノリシックな 8A 同期整流降圧コンバータで、適応型オン時間 D-CAP3 制御モードが搭載されています。低 RDS(on) のパワー MOSFET を内蔵して高効率を実現しており、必要な外付け部品数が最小限なので、容積の制約が厳しい電力システムでも簡単に使えます。特長として、高精度のリファレンス電圧、高速な負荷過渡応答、軽負荷効率を実現する自動スキップ・モード動作、25kHz を超えるスイッチング周波数を使用する OOA 軽負荷動作、良好なラインを備えた D-CAP3 制御モード、負荷レギュレーションがあり、外部補償は不要です。
TPS51386 は、OVP、UVP、OCP、OTP、UVLO の完全な保護機能を搭載しています。このデバイスは、パワー・グッド信号と出力放電機能を組み合わせたものです。
TPS51386 は、内部ソフト・スタート時間と外部ソフト・スタート時間両方に対応しています。内部ソフト・スタート時間は 1ms に固定されています。アプリケーションでこれより長いソフト・スタート時間が必要な場合、外部 SS ピンを使用して、外付けのコンデンサを接続し、長いソフト・スタート時間を実現できます。
TPS51386 は放熱特性の優れた 12 ピン QFN パッケージで供給され、-40℃~125℃の接合部温度で動作するよう設計されています。