TPS53681はデュアルチャネル対応の、不揮発性メモリ(NVM)と PMBus™インターフェイスを内蔵した多相降圧コントローラで、TIのNexFET ™出力段に完全対応しています。また、 D-CAP+™アーキテクチャなどの高度な制御機能とアンダーシュート低減(USR)により、高速な過渡応答、低出力容量、高効率を実現します。また、新しい位相インターリーブ方式と動的な位相シェディングにより、さまざまな負荷で効率が向上します。可変スルーレートによる高速な動的電圧遷移に対応する一方、PMBus通信インターフェイスをサポートしているため、電圧、電流、電力、温度、フォルト状態の遠隔測定レポートをシステムに送信できます。プログラム可能なパラメータは、いずれもPMBusインターフェイスを介して設定し、新しいデフォルト値としてNVMに保存できるため、外付け部品点数を最小限に抑えることができます。
TPS53681は放熱特性に優れた40ピンQFNパッケージで供給され、–40°C~125°Cの温度範囲で仕様が規定されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS53681 | QFN (40) | 5mm×5mm |