JAJSL80A February 2021 – March 2021 TPS541620
PRODUCTION DATA
TPS541620 は、高集積の非絶縁型デュアル DC/DC コンバータであり、3mm × 5mm パッケージで、高周波動作が可能です。このデバイスは、2 つのシングル 6A レールとして構成することも、組み合わせて 1 つの 12A 電流負荷を駆動することもできます。このデバイスには、固定周波数の高度な電流モード制御 (ACM) が実装されており、ランプ振幅構成を選択してループ帯域幅を最適化できます。2 つのモード選択ピン (MODE1 および 2) を使用して、スイッチング周波数、構成、クロック位相遅延、内部補償を選択します。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS541620 | VQFN-HR (25) | 3 mm × 5 mm |