TPS54260デバイスは、ハイサイドMOSFETを内蔵した60V、2.5Aの降圧型レギュレータです。電流モード制御により、外部補償が単純化され、柔軟な部品選択が可能になります。低リップルのパルス・スキップ・モードを使用すると、無負荷でのレギュレーション出力時の消費電流を138μAまで低減できます。イネーブル・ピンがLOWのときには、シャットダウン時の消費電流が1.3μAに低減されます。
低電圧誤動作防止(UVLO)は内部で2.5Vに設定されていますが、イネーブル・ピンを使用してさらに高い電圧に設定できます。出力電圧のスタートアップ・ランプは、スロー・スタート・ピンにより制御されます。このピンはシーケンス処理やトラッキング用に構成することも可能です。出力が公称電圧の94%~107%の範囲内にあるとき、オープン・ドレインのパワーグッド信号で示されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS54260 | HVSSOP (10) | 3.00mm×3.00mm |
VSON (10) | 3.00mm×3.00mm |