JAJS313H July 2008 – October 2023 TPS54331
PRODUCTION DATA
イネーブル・スレッショルド電圧は、標準値 1.25V です。EN ピンをこれより低い電圧に保持すると、デバイスはディセーブルされ、VIN ピンが UVLO スレッショルド以上であってもスイッチングは禁止されます。この状態では、IC の静止電流が減少します。VIN ピンが UVLO スレッショルドより高いとき、EN 電圧がスレッショルドを上回ると、デバイスはアクティブになります。スイッチングがイネーブルされ、スロー・スタート・シーケンスが開始されます。