JAJS313H July 2008 – October 2023 TPS54331
PRODUCTION DATA
TPS54331 の設計では、常にブートストラップ・コンデンサ C4 が必要です。ブートストラップ・コンデンサの値は 0.1μF にする必要があります。ブートストラップ・コンデンサは、PH ピンと BOOT ピンの間に接続します。温度安定性のために、X7R または X5R グレードの誘電体を使用した高品質セラミック・コンデンサを使用してください。