JAJSJZ0C may 2020 – april 2023 TPS543320
PRODUCTION DATA

| VIN = 12 V | fsw = 1 MHz | L = 3.3 μH |

| VOUT = 1.8 V | fsw = 1.5 MHz | L = 1.2 μH |

| VIN = 9 V | VOUT = 3.3 V | L = 3.3 μH |


| VEN = 1.3 V |

| VIN = 12 V | fsw = 1 MHz | L = 3.3 μH |

| VOUT = 1.8 V | fsw = 1.5 MHz | L = 1.2 μH |

| VIN = 9 V | VOUT = 3.3 V | L = 3.3 μH |

| VEN = 1.1 V |