JAJSGM6 December 2018 TPS54360B
PRODUCTION DATA.
TPS54360B は、ハイサイド MOSFET を内蔵した 60V、3.5A の降圧レギュレータです。電流モード制御により外部補償が単純化され、柔軟な部品選択が可能になります。低リップルのパルス・スキップ・モードを使用すると、無負荷時の消費電流を 146μA まで低減できます。イネーブル・ピンをLowにすると、シャットダウン時消費電流が2μAまで減少します。
低電圧誤動作防止は内部で4.3Vに設定されていますが、イネーブル・ピンを使用してさらに高い電圧に設定することができます。起動時の出力電圧の上昇を内部で制御することにより、スタートアップを制御し、オーバーシュートを防ぎます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ |
---|---|---|
TPS54360B | HSOIC (8) | 4.89mm×3.90mm |
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer