12.1.2 WEBENCH®ツールによるカスタム設計
ここをクリックすると、 WEBENCH® Power Designerにより、TPS54360B デバイスを使用するカスタム設計を作成できます。
- 最初に、VIN、VOUT、IOUTの要件を入力します。
- オプティマイザのダイヤルを使用して、効率、占有面積、コストなどの主要なパラメータについて設計を最適化し、この設計と、テキサス・インスツルメンツによる他の可能なソリューションとを比較します。
- WEBENCH Power Designerでは、カスタマイズされた回路図と部品リストを、リアルタイムの価格や部品の在庫情報と併せて参照できます。
- ほとんどの場合、次の操作も実行できます。
- 電気的なシミュレーションを実行し、重要な波形と回路の性能を確認する。
- 熱的なシミュレーションを実行し、基板の熱特性を把握する。
- カスタマイズされた回路図やレイアウトを、一般的なCADフォーマットでエクスポートする。
- 設計のレポートをPDFで印刷し、同僚と設計を共有する。
- WEBENCHツールの詳細は、www.ti.com/WEBENCHでご覧になれます。