JAJSV45 July   2024 TPS544C27

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3概要
  5. 4ピン構成および機能
  6. 5デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 5.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 5.2 サポート・リソース
    3. 5.3 商標
    4. 5.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 5.5 用語集
  7. 6改訂履歴
  8. 7メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 7.1 テープおよびリール情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • VBD|33
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • SVID レール用のシングル チップ電源
  • Intel® VR14 および VR13 準拠
  • VR14.Cloud 準拠、遠隔測定レベル 2 およびセキュリティ レベル 2
  • PMBus® 1.5 インターフェイスと NVM による構成、遠隔測定 (V/I/T)、フォルト報告
  • 入力電圧:4V~18V
  • 出力電圧:0.25V~5.5V
  • 外部 5V バイアスのサポートにより効率向上、最小 2.7V の入力電圧で動作
  • 出力電流:連続 35A、ピーク 40A
  • サイクル単位のバレー IOUT OCF 制限は最大 40A までプログラム可能
  • 入力電力監視 (PIN センス)
  • プログラム可能な DCM または FCCM 動作
  • スイッチング周波数:400kHz~2MHz
  • ドループも含めて内部ループ補償をプログラム可能 (DC 負荷ライン)
  • ソフトスタート時間を 0.5ms~16ms の範囲でプログラム可能
  • ソフトストップ時間を 0.5ms~4ms の範囲でプログラム可能
  • 出力電圧のスルーレートをプログラム可能:0.625mV/μs~25mV/μs
  • VIN UVLO、VOUT OVF/UVF、OTF をプログラム可能
  • プリバイアスされた出力への安全なスタートアップ
  • 高精度の電圧リファレンスと差動リモート検出による高精度の出力
    • 0℃~85℃の接合部で ±0.5% の許容誤差
    • -40℃~125℃の接合部で ±1% の許容誤差
  • アナログ出力電流出力ピン (IMON)
  • 高速過渡応答の D-CAP+™ 制御トポロジ
  • オープン ドレインのパワー グッド出力 (VRRDY)