JAJSHM1B July 2008 – June 2019 TPS5450-Q1
PRODUCTION DATA.
TPS5450-Q1 は、低抵抗のハイサイド N チャネル MOSFET を内蔵した大出力電流の PWM コンバータです。一覧の特長とともに、過渡条件で高い電圧レギュレーション精度を維持できる高性能電圧エラー・アンプ、入力電圧が 5.5V に達するまでスタートアップを抑止する低電圧誤動作防止回路、突入電流を制限するように内部的に設定されるスロースタート回路、過渡応答を改善するための電圧フィードフォワード回路が基板に搭載されています。ENA ピンを使用すると、シャットダウン時の消費電流を 18μA (標準値) に低減できます。また、アクティブ HIGH イネーブル、過電流制限、過電圧保護、サーマル・シャットダウンの機能も備えています。設計の複雑性を低減し、外付け部品数を減らすため、TPS5450-Q1 の帰還ループは内部的に補償されています。
TPS5450-Q1 デバイスは、熱特性が強化された 8 ピン SOIC PowerPAD™ パッケージで供給されます。TI は、お客様が短期間の開発サイクルに対応して高性能電源を設計できるように、評価モジュールとソフトウェア・ツールを提供しています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS5450-Q1 | HSOIC (8) | 4.89mm×3.90mm |