JAJS301E March 2007 – July 2022 TPS5450
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
最小 | 最大 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
V | 電圧 | VIN | -0.3 | 40(2) | V |
PH (定常状態) | -0.6 | 40(2) | |||
PH (過渡応答 10ns 未満) | –1.2 | ||||
ENA | –0.3 | 7 | |||
BOOT-PH | -0.3 | 10 | |||
VSENSE | –0.3 | 3 | |||
IO | ソース電流 | PH | 内部的に制限 | ||
Ilkg | リーク電流 | PH | 10 | μA | |
TJ | 動作時の仮想接合部温度 | -40 | 150 | ℃ | |
Tstg | 保存温度 | -65 | 150 | ℃ |