JAJS301E March 2007 – July 2022 TPS5450
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電源電圧 (VIN ピン) | ||||||
IQ | 静止時電流 | VSENSE = 2V、スイッチングなし、 PH ピン開放 | 3 | 4.4 | mA | |
シャットダウン、ENA = 0V | 18 | 50 | μA | |||
低電圧誤動作防止 (UVLO) | ||||||
スタート・スレッショルド電圧、UVLO | 5.3 | 5.5 | V | |||
ヒステリシス電圧、UVLO | 330 | mV | ||||
基準電圧 | ||||||
基準電圧精度 | TJ = 25℃ | 1.202 | 1.221 | 1.239 | V | |
IO = 0A~5A | 1.196 | 1.221 | 1.245 | |||
発振器 | ||||||
内部で設定されるフリー・ランニング周波数 | 400 | 500 | 600 | kHz | ||
制御可能な最小オン時間 | 150 | 200 | ns | |||
最大デューティ・サイクル | 87% | 89% | ||||
イネーブル (ENA ピン) | ||||||
スタート・スレッショルド電圧、ENA | 1.3 | V | ||||
ストップ・スレッショルド電圧、ENA | 0.5 | V | ||||
ヒステリシス電圧、ENA | 450 | mV | ||||
内部スロースタート時間 (0~100%) | 6.6 | 8 | 10 | ms | ||
電流制限 | ||||||
電流制限 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | A | ||
電流制限 hiccup 期間 | 13 | 16 | 20 | ms | ||
サーマル・シャットダウン | ||||||
サーマル・シャットダウンのトリップ・ポイント | 135 | 162 | ℃ | |||
サーマル・シャットダウンのヒステリシス | 14 | ℃ | ||||
出力 MOSFET | ||||||
rDS(on) | ハイサイド・パワーMOSFETスイッチ | VIN = 5.5V | 150 | mΩ | ||
110 | 230 |