DATA SHEET
TPS54561 ソフト・スタートおよび Eco-mode™ 搭載、4.5V~60V 入力、5A、降圧 DC/DC コンバータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- パルス・スキッピング Eco-mode™ による高い軽負荷効率
- 87mΩ のハイサイド MOSFET
- 動作時静止電流:152μA
シャットダウン時電流:2μA - 調整可能なスイッチング周波数:100kHz~2.5MHz
- 外部クロックに同期
- BOOT 再充電 FET を内蔵することで軽負荷時のドロップアウトを低減
- 調整可能な UVLO 電圧およびヒステリシス
- UV および OV のパワー・グッド出力
- 調整可能なソフト・スタートと電源シーケンス
- 0.8V、1% の内部基準電圧
- サーマル・パッド付き 10 ピン WSON パッケージ
- 動作温度範囲 TJ = –40℃~150℃
- WEBENCH® Power Designer により、TPS54561 を使用するカスタム設計を作成