JAJS002H June 2001 – October 2015 TPS54610
PRODUCTION DATA.
TPS54610 低入力電圧、大出力電流同期整流降圧型 PWM コンバータは、必要なアクティブ部品をすべて統合しています。一覧の特長とともに、最高の性能が得られ出力フィルタの LC 部品を柔軟に選択できる真の高性能電圧エラー・アンプ、入力電圧が 3V に達するまでスタートアップを阻止する低電圧誤動作防止回路、内部的または外部的に設定される突入電流制限用スロースタート回路、およびプロセッサ/ロジックのリセット、フォルト通知、電源シーケンシングに便利なパワー・グッド出力を 1 チップに内蔵しています。
TPS54610 は、熱的に強化された 28 ピン HTSSOP (PWP) PowerPAD™パッケージで供給され、かさばるヒートシンクが不要です。TI は評価モジュールを提供し、短い機器開発サイクルに対応して高性能電源を素早く設計できるように支援しています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS54610 | HTSSOP (28) | 9.70mm×6.40mm |