JAJS002H June 2001 – October 2015 TPS54610
PRODUCTION DATA.
VI = 3.3 V | f = 550 kHz | L = 4.7 µH |
TA = 25°C |
VI = 5 V | f = 550 kHz | VO = 3.3 V |
TA = 25°C |
VI = 5 V | f = 550 kHz | VO = 3.3 V |
TA = 25°C | IO = 6A |
VI = 5 V | VO = 3.3 V | 6 A, 350 kHz |
VI = 5 V | No Slow-Start Cap |
VI = 5 V | f = 550 kHz | L = 4.7 µH |
TA = 25°C |
VI = 5 V | f = 550 kHz | VO = 3.3 V |
TA = 25°C |
TJ = 125°C | fs = 700 kHz | |
VI = 5 V | 1 A to 5 A |