JAJSFL9C July 2016 – June 2018 TPS546C20A
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
VIN = 5 V | L = 300 nH | Snubber = 1 nF + 1 Ω |
fSW = 300 kHz | RDCR = 0.2 mΩ | RBOOT = 0 Ω |
VIN = 12 V | L = 300 nH | Snubber = 1 nF + 1 Ω |
fSW = 300 kHz | RDCR = 0.2 mΩ | RBOOT = 0 Ω |
VIN = 12 V | VOUT = 0.9 V |
VIN = 5 V | L = 300 nH | Snubber = 1 nF + 1Ω |
fSW = 500 kHz | RDCR = 0.2 mΩ | RBOOT = 0 Ω |
VIN = 12 V | L = 300 nH | Snubber = 1 nF + 1Ω |
fSW = 500 kHz | RDCR = 0.2 mΩ | RBOOT = 0 Ω |
VIN = 12 V | VOUT = 0.9 V | IOUT = 20 A |
VIN = 12 V | VOUT = 0.9 V | IOUT = 20 A |
VIN = 12 V | VOUT = 0.9 V | IOUT = 0 A to 10 A, 2.5 A/µs |
VIN = 12 V | IOUT = 0 A | |
VIN = 12 V | VOUT = 0.9 V | IOUT = 20 A |
VIN = 12 V | VOUT = 0.9 V | IOUT = 20 A |
VIN = 12 V | IOUT = 0 A to 20 A, 20 A to 0 A | |
Set OCF = 18 A | VOUT = 0.9 V |